Anaconda Sealtite® HCX
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Gaine de protection
Plage de température -55°C à +145°C
temporairement à +160°C
Indice de protection IP 67

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier galvanisé
      • bande d'acier renforcée, galvanisée et enroulée en spirale
      • avec profil verrouillé
      • joint d'étanchéité du cordon continu
      • gaine en plastique extrudé

Propriétés

      • UV-beständig

Remarques

      • Raccords adaptés :
      • LT-straight, LT-elbow 45°und 90°
      • CV Compact straight, CV Compact elbow 45° und 90°

Utilisation

      • Pour des plages de température extrêmement larges.
      • Grâce à la méthode de construction élaborée, la gaine en plastique et le tuyau intérieur tiennent l'un sur l'autre.

Tous les articles Anaconda Sealtite® HCX

Diamètre extérieur
Désignation de l'article
Num. d'article
Ø extérieur mm (approx.) Couleur taille commerciale pouce Ø-intérieur mm

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible