![ADI-B](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91912_TZ_1520x1160.jpg)
![ADI-B](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91912_TZ_1520x1160.jpg)
ADI-B
Tous les articles
Caractéristiques techniques ADI-B
Embout de câble | |
Plage de température | à +105°C temporairement à +120°C |
Détails du produit ADI-B
Construction
-
- Matériau: Cuivre
-
- Surface: étamé
-
- Isolation: Polypropylène (PP)
Propriétés
-
- Bandware zur Verarbeitung mit Stripax-Plus (Streifenware) oder Crimpautomaten (Spulenware).
- Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
Remarques
-
- Formes de livraison :
- Bandes : 1VPE = 10 bandes à 50 pièces
- Bobines : sans fin sur bobine en carton
-
- Légende:
- Dimensions
- L - Longueur
- l - Longueur au centre du perçage
Utilisation
-
- Ruban à utiliser avec Stripax-Plus (bandes) ou avec une machine à sertir automatique (bobines).
- Les embouts isolés empêchent l'épissure des fils dénudés. Le col en plastique en forme d'entonnoir facilite l'enfilage sur les fils.
Tous les articles ADI-B
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Cross-sec. mm² (approx.) | Couleur | Longueur mm | Code couleur |
---|