Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES M20 x 1.5 (CD 7.5 - 11.5 mm)

Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES M20 x 1.5 (CD 7.5 - 11.5 mm) Numéro d'article 90278

Détails de l'article

Numéro d'article
90278
Désignation de l'article
Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES M20 x 1.5 (CD 7.5 - 11.5 mm)
Type de filetage
métrique
Taille
M20 x 1,5
Ø du câble de... à mm
7,5 - 11,5
Longueur du filetage
6,0
Ouverture de clé mm
22
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892369667
Numéro de tarif douanier
74122000

Caractéristiques techniques

Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal
Plage de température -20°C à +60°C
Indice de protection IP 54

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Joint: Encoche pour anneau d'étanchéité, Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
      • Bague de pression: Acier, galvanisé
      • avec bague d'étanchéité à incision

Propriétés

      • Décharge de traction optimale

Tests

      • Norme d'essai EN 62444

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible