Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STS M63 x 1.5 (CD 35.0 - 46.0 mm²)

Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STS M63 x 1.5 (CD 35.0 - 46.0 mm²) Numéro d'article 98107
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
98107
Item description
Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STS M63 x 1.5 (CD 35.0 - 46.0 mm²)
Brass surcharge
oui
Thread type
métrique
Size
M63 x 1,5
Cable Ø from / to mm
35,0 - 46,0
Thread length mm
10,0
Spanner size mm
66
Pieces per Packaging Unit
5
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892369360
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal selon DIN 46320
Plage de température -20°C à +60°C
Indice de protection IP 54

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Joint: Caoutchouc naturel (NR)
      • Bague de pression: Acier, galvanisé

Propriétés

      • plages de serrage importantes

Tests

      • Test standard EN 62444

Remarques

      • Indice de protection avec un joint torique supplémentaire sur le filetage de raccordement IP 65. Un supplément laiton est facturé pour ces articles. La base est de 150€/100kg.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible