KVA-XXL-MS M105 x 2.0 (CD 79.0-90.0 mm)
Numéro d'article 905964
Détails de l'article KVA-XXL-MS M105 x 2.0 (CD 79.0-90.0 mm)
- Numéro d'article
- 905964
- Désignation de l'article
- KVA-XXL-MS M105 x 2.0 (CD 79.0-90.0 mm)
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M105 x 2,0
- Ø du câble de... à mm
- 79,0 - 90,0
- Longueur du filetage
- 20,0
- Ouverture de clé mm
- 120
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892370359
- Numéro de tarif douanier
- 74122000
Caractéristiques techniques KVA-XXL-MS M105 x 2.0 (CD 79.0-90.0 mm)
Presse-étoupe d'étanchéité en laiton nickelé | |
Plage de température | -40°C à +135°C |
Indice de protection | IP 68 - 10 bar |
Détails du produit KVA-XXL-MS M105 x 2.0 (CD 79.0-90.0 mm)
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Joint: vulcanisats thermoplastiques (TPV)
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Propriétés
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilisation optimale
-
- plages de serrage importantes
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques