Tube ondulé en PUR JUMBO PUR 70 Numéro d'article 920382
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
920382
Désignation de l'article
Tube ondulé en PUR JUMBO PUR 70
Ø extérieur mm (approx.)
79,2
Couleur
noir
Adapté au diamètre nominal
70,0
Adapté au diamètre nominal
160,0
Adapté au diamètre nominal
66,5
Adapté au diamètre nominal
10
Adapté au diamètre nominal
non
Adapté au diamètre nominal
4060892380457
Rayon de courbure mm
39173300

Caractéristiques techniques

Tube ondulé en PUR
Plage de température -40°C à +125°C
temporairement à +140°C
Capacité de charge/100mm approx. 500, 800 N

Détails du produit

Construction

      • Matériau: polyuréthane modifié (PUR)
      • Inflammabilité selon UL 94 (HB)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Raccords adaptés :
      • Raccord JUMBO

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Utilisation

      • Robots
      • Systèmes de manutention
      • Construction du véhicule
      • Chaînes porte-câbles
      • Gaine ondulée surdimensionnée.
      • Gaine de protection de câbles pour les sollicitations les plus élevées dans le domaine de la robotique.
      • Très faible reprise élastique
      • Haute résistance à l'abrasion

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible