Tube ondulé PA JUMBO PA6 70 noir Numéro d'article 91362
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
91362
Désignation de l'article
Tube ondulé PA JUMBO PA6 70 noir
Ø extérieur mm (approx.)
79,2
Couleur
noir
Adapté au diamètre nominal
70,0
Rayon de courbure mm
200,0
Ø-intérieur mm
66,5
Mètre par unité de conditionnement
10
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892380167
Numéro de tarif douanier
39173300

Caractéristiques techniques

Tube ondulé PA
Plage de température -40°C à +140°C
temporairement à +160°C
Capacité de charge/100mm approx. 1200, 800 N

Détails du produit

Construction

      • Matériau: polyamide modifié (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V0)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Raccords appropriés :
      • JUMBO gland

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Gaine ondulée surdimensionnée
      • Gaine de protection de câbles pour contraintes mécaniques moyennes à élevées.

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible