HSK-INOX M20 x 1.5 (CD 10.0-14.0 mm) Numéro d'article 98080
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
98080
Désignation de l'article
HSK-INOX M20 x 1.5 (CD 10.0-14.0 mm)
Type de filetage
métrique
Taille
M20 x 1,5
Ø du câble de... à mm
10,0 - 14,0
Longueur du filetage
6,0
Ouverture de clé mm
24
Pièce par unité de doncitionnement
10
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892368080
Numéro de tarif douanier
85389099

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe en acier inoxydable
Plage de température -40°C à +100°C
Indice de protection IP 68 - 10 bar / IP 69K

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier inoxydable 1.4305 / AISI 303
      • Insert de serrage: Polyamide (PA)
      • Joint: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)

Propriétés

      • décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • plages de serrage importantes
      • résistance élevée à la corrosion

Tests

      • Norme d'essai EN 62444

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Technique d'installation

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible