![HSK-INOX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98076_TZ_1520x1160.jpg)
![HSK-INOX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98076_TZ_1520x1160.jpg)
HSK-INOX-R M50 x 1.5 (CD 25.0-31.0 mm)
Numéro d'article 905733
Détails de l'article HSK-INOX-R M50 x 1.5 (CD 25.0-31.0 mm)
- Numéro d'article
- 905733
- Désignation de l'article
- HSK-INOX-R M50 x 1.5 (CD 25.0-31.0 mm)
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M50 x 1,5
- Ø du câble de... à mm
- 25,0 - 31,0
- Longueur du filetage
- 9,0
- Ouverture de clé mm
- 60
- Pièce par unité de doncitionnement
- 5
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892368165
- Numéro de tarif douanier
- 85389099
Caractéristiques techniques HSK-INOX-R M50 x 1.5 (CD 25.0-31.0 mm)
Presse-étoupe en acier inoxydable | |
Plage de température | -40°C à +100°C |
Indice de protection | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Détails du produit HSK-INOX-R M50 x 1.5 (CD 25.0-31.0 mm)
Construction
-
- Matériau: Acier inoxydable 1.4305 / AISI 303
-
- Insert de serrage: Polyamide (PA)
-
- Joint: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Propriétés
-
- décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
-
- plages de serrage importantes
-
- résistance élevée à la corrosion
Tests
-
- Norme d'essai EN 62444
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Technique d'installation
Téléchargements HSK-INOX-R M50 x 1.5 (CD 25.0-31.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires