H07V-K bleu ultramarin 1 x 6 mm² Bobine Numéro d'article 26402
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • Certificat UKCA
  • monoconducteur PVC
  • brins fins

Détails de l'article

Numéro d'article
26402
Désignation de l'article
H07V-K bleu ultramarin 1 x 6 mm² Bobine
Couleur conducteur
bleu ultramarin (RAL 5002)
AWG (approx.)
10
Ø extérieur mm (approx.)
4,4 - 5,3
indice cuivre/km
58,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Classification de la réaction au feu
Eca
Mètre par unité de conditionnement
-
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892177804
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

monoconducteur PVC, H07V-K selon DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, CEI 60227-3; 07V-K suivant la DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, CEI 60227-3
Plage de température en mouvement +5°C à +70°C
pose fixe -30°C à +80°C
Tension nominale AC U0/U 450/750 V
Tension d'essai 2500 V
Rayon de courbure minimum pose fixe
<8 mm: 4x ø extérieur
8-12 mm: 5x ø- Extérieur
>12 mm: 6x ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI1)
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique

Propriétés

      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certifications et approbations:
      • H07V-K: HAR
      • H07V-K: EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • Marquage autorisé: noir, vert-jaune, bleu, marron, rouge, blanc, gris, violet, orange, rose

Utilisation

      • Installation dans un conduit de câblage électrique, sur ou sous crépi ou dans des systèmes fermés similaires. Convient à la pose fixe protégée dans les installations d'éclairage ou les appareils de commutation et de commande pour des tensions jusqu'à 1000 V de tension alternative ou 750 V de tension continue contre la terre. Ne peut pas être utilisé pour une pose directe dans des gaines ou des chemins de câbles, sauf comme câble d'équipotentialité.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible