ST-RP
All Items
Technical Data ST-RP
Crimp cable lug | |
Flange shape | Round pin plugs |
Temperature range | -60°C to +105°C |
Details ST-RP
Cable Structure
-
- Material: copper
-
- Surface: galvanic tin plated
-
- Insulation: Polyamide (PA)
-
- partially insulated
Properties
-
- halogen-free
-
- widened shaft; allows easy and safe insertion of conductor
Notes
-
- Legend:
- Dimensions
- b - Width of flange
- d - Inner diameter of wire receptable
- L - Length
Application
-
- PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,25 bis 6,0 mm²
-
- Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse)
-
- Isolierung mit hoher dielektrischer Festigkeit
Items ST-RP
Item description
Part no.
|
Type | Colour | cross-section from / to mm² | Design |
---|