Circlip pliers HELUTOOL MZ 24/36 Part No. 904893
  • HAR Certification
  • EAC Certification
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE Certification

Item Details

Part No.
904893
Item description
Circlip pliers HELUTOOL MZ 24/36
Type
MZ 24/36
Length mm
200.0
Weight kg (approx.)
0.22
Pieces per Packaging Unit
1
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892430152
Customs tariff number
82032000

Technical Data

Circlip pliers

Details

Application

      • assembly pliers for cable glands
      • Stepless size adjustment for different spanner widths
      • Ratchet-like function with 60° swivel angle
      • Two-component plastic handle

Cable Structure

      • Montagezange für Kabelverschraubungen
      • Zeitsparende und sichere Montage von Kabelverschraubungen
      • Stufenlose Größeneinstellung für unterschiedliche Schlüsselweiten
      • Ratschenähnliche Funktion mit Schwenkwinkel 60°
      • Fixeinstellung der Schlüsselweite für Serienarbeiten
      • Arbeiten auf engstem Raum
      • Stabil für den Profi-Einsatz
      • Sehr handlich
      • Zweikomponenten-Kunststoffgriff

Downloads

Accessories

Products That Match This Product

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible