PA Corrugated tubes HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 7
Part No. 11020606
Item Details PA Corrugated tubes HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 7
- Part No.
- 11020606
- Item description
- PA Corrugated tubes HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 7
- Outer Ø mm (approx.)
- 10
- Type
- 2PDSM-07B.50
- Colour
- black
- trade size mm
- 7.0
- Bending radius mm
- 20.0
- Inner Ø mm
- 6.3
- Metres per Packaging Unit
- 50
- Cut-to-length service available
- no
- EAN / GTIN
- 4060892542237
- Customs tariff number
- 39173200
Technical Data PA Corrugated tubes HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 7
PA Corrugated tubes | |
Temperature range | -50°C to +110°C |
Details PA Corrugated tubes HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 7
Cable Structure
-
- Material: Polyamide (PA) 12, MOD BS V2
-
- Flammability acc. to UL 94 : V2
Properties
-
- halogen-free
-
- cadmium-free
-
- resistant to: weather-resistant
-
- highly restistant to alternate bending strength
Notes
-
- Einsatz vorzugsweise im Außenbereich.
- Füllgrad max. 70%
- Passende Verschraubungen und Halterungen auf Anfrage.
Application
-
- Teilbarer Kabelschutzschlauch ermöglicht die nachträgliche Montage, auch bei bereits konfektionierten Kabelsträngen mit Steckern.
- Er weist hervorragende mechanische Eigenschaften auf und erfüllt höchste brandschutztechnische Anforderungen.