HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2

HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2
  • Halogen-free (LS0H)
  • UV-resistant
All Items

Technical Data

PA Corrugated tubes
Temperature range -50°C to +110°C

Details

Cable Structure

      • Material: Polyamide (PA) 12, MOD BS V2
      • Flammability acc. to UL 94 : V2

Properties

      • halogen-free
      • cadmium-free
      • resistant to: weather-resistant
      • highly restistant to alternate bending strength

Notes

      • Utilisation de préférence à l'extérieur.
      • Taux de remplissage max. 70%
      • Visseries et supports adaptés sur demande.

Application

      • La gaine de protection de câbles divisible permet un montage ultérieur, même sur des faisceaux de câbles déjà confectionnés avec des connecteurs.
      • Elle présente d'excellentes propriétés mécaniques et répond aux exigences les plus élevées en matière de protection contre les incendies.

Items HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2

Outer Diameter
Item description
Part no.
Outer Ø mm (approx.) Type Colour trade size mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible