ADU
All Items
Technical Data ADU
Core end sleeves |
Details ADU
Cable Structure
-
- Material: copper
Properties
-
- Unisolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Die trichterförmig gestaltete Aufweitung erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
Notes
-
- Assignment to cable cross section according to DIN 46228: up to 50mm² to nominal size
-
- Legend:
- Dimensions
- L - Length
Application
-
- Non-insulated core end sleeves prevent stripped wires from fanning. The hopper-shaped socket enables them to be pushed easily onto the wires.
Items ADU
Item description
Part no.
|
Cross-sec. mm² (approx.) | Length mm | trade size mm | Pieces per Packaging Unit |
---|