ZES
Alle items
Technische gegevens ZES
Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +60°C |
Beschermingsklasse | IP 54 |
Details ZES
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Afdichting: snijdbare afdichtingsring, Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- Drukringen: Gegalvaniseerd staal
-
- met insnijdbare afdichtingsring
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Items ZES
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
$Messingzuschlag | Type draad | Maat | Kabel-Ø van / tot mm |
---|
Downloads ZES
Accessoires
Producten die bij dit product passen