YELLOWFLEX
  • EAC-certificering
  • robuust
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • Rubber verbindingskabel
  • weerbestendig
  • voor gebruik buitenshuis
  • voor hoge mechanische belasting
  • bedrukking op maat mogelijk
Alle items

Technische gegevens

Rubber verbindingskabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Temperatuurbereik flexibel -25°C tot +60°C
vast -30°C tot +60°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +60°C
Nominale voltage AC U0/U 450/750 V
Max. toegestane bedrijfsspanning wisselstroomgeleider/aarde 476 V
driefasige wisselstroomgeleider/geleider 825 V
gelijkstroom (DC) geleider/aarde 619 V
gelijkstroom (DC) geleider/geleider 1238 V
Testspanning kern/kern 2.500 V
Trekspanning tijdens installatie en gebruik, 15 N/mm²
Minimale buigradius vast 4x Buiten-Ø
flexibel, geleiding via rollen 7,5x Buiten-Ø
flexibel, wikkelen op trommels 5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : rubber volgens DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (verbindingstype EI4)
      • Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Buitenmantel: rubber volgens DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (verbindingstype EM2)
      • Mantel kleur: geel (RAL 1021)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: weersinvloeden
      • grotendeels bestand tegen: olie, vetten
      • scheurbestendig, slijtvast
      • voor gebruik buitenshuis

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • aangepaste bedrukking van buitenmantel mogelijk; neem contact met ons op

Toepassing

      • Robuuste rubberen kabel voor toepassingen die een extreme flexibiliteit vereisen en waar kabels onderhevig zijn aan hoge mechanische belastingen. Geschikt voor gebruik in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis, zoals in metallurgische installaties en walserijen, in verwarming en airconditioningstechnologie, in de bottelindustrie, in machine- en installatiebouw, in de chemische industrie en in de ambachtelijke en hobbysector. De gele kleur van de mantel wordt gebruikt voor veiligheid. Wanneer de kabel wordt gelegd in buizen of vergelijkbare gesloten systemen, is het gebruik van de kabel toegestaan tot en met 1000 V AC of 750 V DC ten opzichte van aarde.

Items YELLOWFLEX

Aantal aders
Dwarsdoorsnede (mm²)
Beschermende geleider
Buitendiameter
Kernidentificatie
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
AWG (ca.) Buiten-Ø mm (ongeveer) Cu-gewicht kg/km Gewicht kg/km (ongeveer)

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible