USB BUS S 3.0 PUR CHAIN violet 2 x 2 x AWG 28 + 2 x (1 x 2 x AWG 28) Artikelnr. 805287
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
805287
Artikel omschrijving
USB BUS S 3.0 PUR CHAIN violet 2 x 2 x AWG 28 + 2 x (1 x 2 x AWG 28)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,5
Cu-gewicht kg/km
42,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
62,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892315640
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible