USB BUS 2.0 S PUR CHAIN violet 1 x 2 x AWG 28 + 1 x 2 x AWG 20

USB BUS 2.0 S PUR CHAIN violet 1 x 2 x AWG 28 + 1 x 2 x AWG 20 Artikelnr. 802469
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
802469
Artikel omschrijving
USB BUS 2.0 S PUR CHAIN violet 1 x 2 x AWG 28 + 1 x 2 x AWG 20
Buiten-Ø mm (ongeveer)
5
Cu factor per km
30,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
45,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892315541
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible