UNI-DICHT-ASI-MS
  • UKCA-certificering
Alle items

Technische gegevens

Messing vernikkelde wartel
Temperatuurbereik -40°C tot +135°C
Beschermingsklasse IP 68 - 10 bar

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Afdichting: thermoplastische vulkanisaten (TPV)
      • met inzetstukken van TPV, profiel past op ASI-buskabel

Eigenschappen

      • optimale trekontlasting door rubberen afdichting
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • Afdichting met groot oppervlak

Tests

      • Testnorm EN 62444

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Items UNI-DICHT-ASI-MS

Artikel omschrijving
Art.-Nr.
$Messingzuschlag Type draad Maat Kleur inzetstuk

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible