TY-RAP®-RW UV-R
Alle items
Technische gegevens TY-RAP®-RW UV-R
Stalen tong-kabelbinder | |
Temperatuurbereik | -60°C tot +105°C |
Details TY-RAP®-RW UV-R
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- siliconenvrij
Toepassing
-
- Gladde, naadloze kabelbinder met stalen vergrendeling gemaakt van corrosiebestendig, niet-magnetisch staal en afgeronde randen. Deze technologie maakt het mogelijk dat de kabelbinder uitstekende bindende eigenschappen biedt, zelfs onder de meest rigoureuze omstandigheden zoals hitte, kou, vochtigheid, enz. Het is bestand tegen trillingen en externe invloeden.
Items TY-RAP®-RW UV-R
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
Type | Kleur | Lengte mm | $Buendel_Ø_min_max_mm |
---|