TOPSERV® 600 VFD
- Olie Res I/II
- exposed run: TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79
- EMC-voorkeur type
Technische gegevens TOPSERV® 600 VFD
Motor- en servokabel volgens UL-Std. 1277 (TC-ER), UL-Std. 2277 (WTTC), CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, CSA-Std. C22.2 Nr. 230 & 239 - c(UL) CIC-TC, UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 18 AWG - 12 AWG: UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 14 AWG - 2 AWG: UL-Std. 44 (RHW-2) | |
Temperatuurbereik | flexibel +5°C tot +50°C vast -40°C tot +105°C UL (TC) tot +90°C |
Nominale voltage | UL (TC) AC 600 V UL (WTTC) AC 1.000 V CIC-TC AC 600 V |
Testspanning kern/kern | 6.000 V |
Testspanning kern/schild | 6.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details TOPSERV® 600 VFD
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, fijndradig volgens ASTM B174 Class M (18-10 AWG) / ASTM B174 Class K (8-2 AWG), AWG maten
-
- Aderisolatie : XLPE
-
- Aderisolatie: zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
-
- Vlieswikkeling
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Vlieswikkeling
-
- Buitenmantel: Speciaal TPE
-
- Mantel kleur: zie Datasheet
-
- Lengte markering: in feet
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling (ZON RES)
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- directe ingraving (DIR BUR)
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- oliebestendig volgens UL Std 1277 Tab. 12.2, Olieresistentie I / Olieresistentie II
-
- Koude buigtest volgens UL Std. 1277 Nr. 17
-
- Botsproef (-ER) volgens UL Std. 1277 Nr. 23
-
- Verbrijzelingstest (-ER) volgens UL Std. 1277 Nr. 24
-
- directe ingraving (DIR BUR) conform UL Std. 1277 Nr. 5 (isolatie op natte locaties), Nr. 19 (drukproef)
-
- Verticale-bakvlamtest (FT4) volgens UL Std. 1277 No. 15 / UL Std. 1685
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
- ECOLAB®
- voor klasse 1 Div. 2 explosieve omgevingen volgens NEC Art. 501
Notities
-
- de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
-
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
- Zeer flexibele, extreem oliebestendige motoraansluitkabel voor moderne servomotoren. Het vertinde kopervlechtscherm (ongeveer 85% dekking) biedt effectieve bescherming tegen elektrische storingen en de resulterende uitval. Voor open, onbeschermde installatie in kabelgoten en van kabelgoten naar de machine. De speciale TPE-mantel is extreem bestand tegen olie, koelmiddelen en oplosmiddelen, waardoor het de perfecte oplossing is voor industriële toepassingen met open installatie, installatie in buizen of in de grond.
Items TOPSERV® 600 VFD
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
Mantel kleur | doorsnede mm² (ca.) | Buiten-Ø mm (ongeveer) | Cu factor per km |
---|