TC-MB
Alle items

Technische gegevens

Montagevoet
Temperatuurbereik -40°C tot +85°C
korte termijn tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 : V2

Eigenschappen

      • siliconenvrij
      • halogeenvrij

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • H - Hoogte
      • W - Breedte
      • L - Lengte
      • T - Dikte

Toepassing

      • Montagebasis voor stevige bevestiging van leidingen, buizen en slangen - inclusief buitentoepassingen.

Items TC-MB

Artikel omschrijving
Art.-Nr.
Type Kleur Lengte mm Maximale bindbreedte in mm

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible