Technische gegevens

Vernikkelde zeskantige messing wartel volgens DIN 46320
Temperatuurbereik -20°C tot +60°C
Beschermingsklasse IP 54

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Afdichting: Natuurlijk rubber (NR)
      • Drukringen: Gegalvaniseerd staal

Eigenschappen

      • grote klembereiken

Tests

      • Test standard EN 62444

Notities

      • Beschermingsklasse IP 65 met een extra O-ring gemonteerd op het schroefdraad.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Items STS

Artikel omschrijving
Art.-Nr.
$Messingzuschlag Type draad Maat Kabel-Ø van / tot mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible