STS-F
Alle items
Technische gegevens STS-F
Messing vernikkelde platte kabelschroefverbinding | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 54 |
Details STS-F
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Afdichting: thermoplastische elastomeren (TPE)
-
- Drukringen: Gegalvaniseerd staal
-
- Drukringen: Gegalvaniseerd staal
Notities
-
- Beschermingsklasse IP 65 met een extra O-ring op het externe schroefdraad.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Items STS-F
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
$Messingzuschlag | Type draad | Maat | Kabeldikte van / tot mm |
---|
Downloads STS-F
Accessoires
Producten die bij dit product passen