STR
Alle items
Technische gegevens STR
Messing vernikkelde ronde wartel volgens DIN 46320 | |
Temperatuurbereik | -30°C tot +90°C |
Beschermingsklasse | IP 54 |
Details STR
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Afdichting: Natuurlijk rubber (NR)
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Beschermingsklasse IP 65 met een extra O-ring gemonteerd op het schroefdraad.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Items STR
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
$Messingzuschlag | Type draad | Maat | Kabel-Ø van / tot mm |
---|
Downloads STR
Accessoires
Producten die bij dit product passen