Messing vernikkelde ronde wartel STR M25 x 1,5 (CD 17,0 - 19,0 mm)

Messing vernikkelde ronde wartel STR M25 x 1,5 (CD 17,0 - 19,0 mm) Artikelnr. 98093
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
98093
Artikel omschrijving
Messing vernikkelde ronde wartel STR M25 x 1,5 (CD 17,0 - 19,0 mm)
$Messingzuschlag
ja
Type draad
metrisch
Maat
M25 x 1,5
Kabel-Ø van / tot mm
17,0 - 19,0
Schroefdraadlengte mm
7,0
Sleutelmaat mm
28
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892369889
Douanetariefnummer
74122000

Technische gegevens

Messing vernikkelde ronde wartel volgens DIN 46320
Temperatuurbereik -30°C tot +90°C
Beschermingsklasse IP 54

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Afdichting: Natuurlijk rubber (NR)

Tests

      • Testnorm EN 62444

Notities

      • Beschermingsklasse IP 65 met een extra O-ring gemonteerd op het schroefdraad.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible