Messing vernikkelde ronde wartel STR PG 16 (CD 12,0 - 14,0 mm)
Artikelnr. 90534
Itemdetails Messing vernikkelde ronde wartel STR PG 16 (CD 12,0 - 14,0 mm)
- Artikelnr.
- 90534
- Artikel omschrijving
- Messing vernikkelde ronde wartel STR PG 16 (CD 12,0 - 14,0 mm)
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 16
- Kabel-Ø van / tot mm
- 12,0 - 14,0
- Schroefdraadlengte mm
- 6,5
- Sleutelmaat mm
- 22
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892369773
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens Messing vernikkelde ronde wartel STR PG 16 (CD 12,0 - 14,0 mm)
Messing vernikkelde ronde wartel volgens DIN 46320 | |
Temperatuurbereik | -30°C tot +90°C |
Beschermingsklasse | IP 54 |
Details Messing vernikkelde ronde wartel STR PG 16 (CD 12,0 - 14,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Afdichting: Natuurlijk rubber (NR)
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Beschermingsklasse IP 65 met een extra O-ring gemonteerd op het schroefdraad.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads Messing vernikkelde ronde wartel STR PG 16 (CD 12,0 - 14,0 mm)
Accessoires
Producten die bij dit product passen