Messing vernikkelde ronde wartel STR PG 13,5 (CD 10,0 - 12,0 mm)

Messing vernikkelde ronde wartel STR PG 13,5 (CD 10,0 - 12,0 mm) Artikelnr. 90533
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
90533
Artikel omschrijving
Messing vernikkelde ronde wartel STR PG 13,5 (CD 10,0 - 12,0 mm)
$Messingzuschlag
ja
Type draad
PG
Maat
PG 13,5
Kabel-Ø van / tot mm
10,0 - 12,0
Schroefdraadlengte mm
6,5
Sleutelmaat mm
20
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892369766
Douanetariefnummer
74122000

Technische gegevens

Messing vernikkelde ronde wartel volgens DIN 46320
Temperatuurbereik -30°C tot +90°C
Beschermingsklasse IP 54

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Afdichting: Natuurlijk rubber (NR)

Tests

      • Testnorm EN 62444

Notities

      • Beschermingsklasse IP 65 met een extra O-ring gemonteerd op het schroefdraad.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible