Spiraalgewonden metalen buis SPR-PVC-AS 56 (25 m) grijs
Artikelnr. 97040
Itemdetails Spiraalgewonden metalen buis SPR-PVC-AS 56 (25 m) grijs
- Artikelnr.
- 97040
- Artikel omschrijving
- Spiraalgewonden metalen buis SPR-PVC-AS 56 (25 m) grijs
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 56
- Kleur
- grijs
- Gewicht kg (ongeveer)
- 0,90
- Binnen-Ø mm
- 49,0
- Meters per verpakkingseenheid
- 25
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892381003
- Douanetariefnummer
- 83071000
Technical Data Spiraalgewonden metalen buis SPR-PVC-AS 56 (25 m) grijs
Spiraalgewonden metalen buis volgens DIN 49012, Ontwerp 1, getest volgens DIN EN IEC 61386-23 | |
Temperatuurbereik | -25°C tot +90°C korte termijn tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 |
Details Spiraalgewonden metalen buis SPR-PVC-AS 56 (25 m) grijs
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Koudgewalst staal volgens DIN 1624 St 2, Fe/ Zn 3, gegalvaniseerd
-
- Buitenmantelmateriaal: Polyvinylchloride (PVC)
-
- met vergrendeld profiel
Eigenschappen
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- waterdicht
-
- bestand tegen: weerbestendig, zuren, olie, zeewater
-
- hoge trek- en dwarsdrukbelasting
Notities
-
- Geschikte verbindingswartels: MTG-US, MTG-LI
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
Downloads Spiraalgewonden metalen buis SPR-PVC-AS 56 (25 m) grijs
Accessoires
Producten die bij dit product passen