SPR-PVC-AS
Alle items
Technical Data SPR-PVC-AS
Spiraalgewonden metalen buis volgens DIN 49012, Ontwerp 1, getest volgens DIN EN IEC 61386-23 | |
Temperatuurbereik | -25°C tot +90°C korte termijn tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 |
Details SPR-PVC-AS
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Koudgewalst staal volgens DIN 1624 St 2, Fe/ Zn 3, gegalvaniseerd
-
- Buitenmantelmateriaal: Polyvinylchloride (PVC)
-
- met vergrendeld profiel
Eigenschappen
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- waterdicht
-
- bestand tegen: weerbestendig, zuren, olie, zeewater
-
- hoge trek- en dwarsdrukbelasting
Notities
-
- Geschikte verbindingswartels: MTG-US, MTG-LI
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
Items SPR-PVC-AS
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
Buiten-Ø mm (ongeveer) | Kleur | Gewicht kg (ongeveer) | Binnen-Ø mm |
---|