Spiraalgewonden metalen buis SPR-PVC-AS 27 (10 m) grijs

Spiraalgewonden metalen buis SPR-PVC-AS 27 (10 m) grijs Artikelnr. 94895
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
94895
Artikel omschrijving
Spiraalgewonden metalen buis SPR-PVC-AS 27 (10 m) grijs
Buiten-Ø mm (ongeveer)
27
Kleur
grijs
Gewicht kg (ongeveer)
0,36
Binnen-Ø mm
22,0
Meters per verpakkingseenheid
10
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892380792
Douanetariefnummer
83071000

Technische gegevens

Spiraalgewonden metalen buis volgens DIN 49012, Ontwerp 1, getest volgens DIN EN IEC 61386-23
Temperatuurbereik -25°C tot +90°C
korte termijn tot +100°C
Beschermingsklasse IP 68

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Koudgewalst staal volgens DIN 1624 St 2, Fe/ Zn 3, gegalvaniseerd
      • Buitenmantelmateriaal: Polyvinylchloride (PVC)
      • met vergrendeld profiel

Eigenschappen

      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • waterdicht
      • bestand tegen: weerbestendig, zuren, olie, zeewater
      • hoge trek- en dwarsdrukbelasting

Notities

      • Geschikte verbindingswartels: MTG-US, MTG-LI

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voertuigbouw en scheepsbouw

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible