SD-XXL M85 x 2,0 (CD 68,0-77,0 mm) SZ 95 TL 22

SD-XXL M85 x 2,0 (CD 68,0-77,0 mm) SZ 95 TL 22 Artikelnr. 905574
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
905574
Artikel omschrijving
SD-XXL M85 x 2,0 (CD 68,0-77,0 mm) SZ 95 TL 22
$Messingzuschlag
ja
Type draad
metrisch
Maat
M85 x 2,0
Kabel-Ø van / tot mm
68,0 - 77,0
Schroefdraadlengte mm
22,0
Sleutelmaat mm
95
Stuk per verpakkingseenheid
2
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892351426
Douanetariefnummer
73072910

Technische gegevens

Messing vernikkelde kabelschroefverbinding
Temperatuurbereik -20°C tot +100°C
Beschermingsklasse IP 68 - 5 bar

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
      • O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)

Eigenschappen

      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • Afdichting met groot oppervlak
      • grote klembereiken

Tests

      • Testnorm EN 62444

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Voor zeer grote kabeldiameters. De kwaliteit is vergelijkbaar met een insnijdingsafdichtingsring en garandeert een uitgebreid klemgebied.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible