SD-XXL
Alle items
Technische gegevens SD-XXL
Messing vernikkelde kabelschroefverbinding | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 5 bar |
Details SD-XXL
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Eigenschappen
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- Afdichting met groot oppervlak
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Voor zeer grote kabeldiameters. De kwaliteit is vergelijkbaar met een insnijdingsafdichtingsring en garandeert een uitgebreid klemgebied.
Items SD-XXL
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
$Messingzuschlag | Type draad | Maat | Kabel-Ø van / tot mm |
---|