SD-XXL M80 x 2,0 (CD 60,0-67,0 mm) SZ 90 TL 18

SD-XXL M80 x 2,0 (CD 60,0-67,0 mm) SZ 90 TL 18 Artikelnr. 905572
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
905572
Artikel omschrijving
SD-XXL M80 x 2,0 (CD 60,0-67,0 mm) SZ 90 TL 18
$Messingzuschlag
ja
Type draad
metrisch
Maat
M80 x 2,0
Kabel-Ø van / tot mm
60,0 - 67,0
Schroefdraadlengte mm
18,0
Sleutelmaat mm
90
Stuk per verpakkingseenheid
2
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892351402
Douanetariefnummer
73072910

Technische gegevens

Messing vernikkelde kabelschroefverbinding
Temperatuurbereik -20°C tot +100°C
Beschermingsklasse IP 68 - 5 bar

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
      • O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)

Eigenschappen

      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • Afdichting met groot oppervlak
      • grote klembereiken

Tests

      • Testnorm EN 62444

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Voor zeer grote kabeldiameters. De kwaliteit is vergelijkbaar met een insnijdingsafdichtingsring en garandeert een uitgebreid klemgebied.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible