Beschermingsbuis S 27,0 (10)
Artikelnr. 91275
Itemdetails Beschermingsbuis S 27,0 (10)
- Artikelnr.
- 91275
- Artikel omschrijving
- Beschermingsbuis S 27,0 (10)
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 27
- Kleur
- grijs
- Binnen-Ø mm
- 22,0
- Meters per verpakkingseenheid
- 10
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892378683
- Douanetariefnummer
- 39173200
Technical Data Beschermingsbuis S 27,0 (10)
Beschermingsbuis | |
Temperatuurbereik | -25°C tot +90°C korte termijn tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 |
Details Beschermingsbuis S 27,0 (10)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)
Eigenschappen
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- grotendeels bestand tegen: olie, zuren
-
- extreem flexibel, uitbreidbaar en samendrukbaar
Notities
-
- Geschikte verbindingswartels: USK, LK-I, MTG-US en MTG-LI
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Kabelbeschermingsbuis type S met geïntegreerde veerstaaldraad.
Downloads Beschermingsbuis S 27,0 (10)
Accessoires
Producten die bij dit product passen