PT-S
Alle items
Technical Data PT-S
Beschermingsbuis | |
Temperatuurbereik | -25°C tot +90°C korte termijn tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 |
Details PT-S
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)
Eigenschappen
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- grotendeels bestand tegen: olie, zuren
-
- extreem flexibel, uitbreidbaar en samendrukbaar
Notities
-
- Geschikte verbindingswartels: USK, LK-I, MTG-US en MTG-LI
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Kabelbeschermingsbuis type S met geïntegreerde veerstaaldraad.
Items PT-S
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
Buiten-Ø mm (ongeveer) | Kleur | Binnen-Ø mm | Meters per verpakkingseenheid |
---|