Beschermingsbuis S 36,0 (25) Artikelnr. 91225
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
91225
Artikel omschrijving
Beschermingsbuis S 36,0 (25)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
36
Kleur
grijs
Binnen-Ø mm
29,0
Meters per verpakkingseenheid
25
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892378591
Douanetariefnummer
39173200

Technische gegevens

Beschermingsbuis
Temperatuurbereik -25°C tot +90°C
korte termijn tot +100°C
Beschermingsklasse IP 68

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)

Eigenschappen

      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • grotendeels bestand tegen: olie, zuren
      • extreem flexibel, uitbreidbaar en samendrukbaar

Notities

      • Geschikte verbindingswartels: USK, LK-I, MTG-US en MTG-LI

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Kabelbeschermingsbuis type S met geïntegreerde veerstaaldraad.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible