Profibus SK FRNC STATIC violet 1 x 2 x 0,64 mm Artikelnr. 81501
  • UL-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
81501
Artikel omschrijving
Profibus SK FRNC STATIC violet 1 x 2 x 0,64 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8
Cu-gewicht kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
73,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892314841
Douanetariefnummer
85444991

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible