Profibus L2 FEP 180°C STATIC violet 1 x 2 x 0,64 mm Artikelnr. 802179
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
802179
Artikel omschrijving
Profibus L2 FEP 180°C STATIC violet 1 x 2 x 0,64 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7,2
Cu factor per km
24,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
64,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892314766
Douanetariefnummer
85444920

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible