Profibus L2 ET200X PUR CHAIN blauw 1 x 2 x 0,65 mm + 3 x 0,75 mm²
Artikelnr. 82913
Itemdetails Profibus L2 ET200X PUR CHAIN blauw 1 x 2 x 0,65 mm + 3 x 0,75 mm²
- Artikelnr.
- 82913
- Artikel omschrijving
- Profibus L2 ET200X PUR CHAIN blauw 1 x 2 x 0,65 mm + 3 x 0,75 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 9,7
- Cu factor per km
- 46,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 106,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892314667
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens Profibus L2 ET200X PUR CHAIN blauw 1 x 2 x 0,65 mm + 3 x 0,75 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |