Profibus L2 ET200X PUR CHAIN blauw 1 x 2 x 0,65 mm + 3 x 0,75 mm² Artikelnr. 82913
  • UL-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
82913
Artikel omschrijving
Profibus L2 ET200X PUR CHAIN blauw 1 x 2 x 0,65 mm + 3 x 0,75 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
9,7
Cu factor per km
46,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
106,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892314667
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible