426 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleiderconstructie
Buitendiameter
Kleur van de buitenmantel
Kleur van de enkelader
Vehicle Cable FLRY Type B wit 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 28507 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B bruin 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 28510 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B rood 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 28513 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B zwart 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 28506 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B blauw 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 28508 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type A rood 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 28502 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type A zwart 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 28495 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B rood 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 28546 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type A wit 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 28496 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B wit 1 x 1 mm² Artikelnr. 28518 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B blauw 1 x 1 mm² Artikelnr. 28519 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B wit 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 28529 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type A blauw 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 28497 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type A geel 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 28504 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B blauw 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 28541 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B bruin 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 28543 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B rood 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 28535 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type A bruin 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 28499 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B bruin 1 x 1 mm² Artikelnr. 28521 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B zwart 1 x 1 mm² Artikelnr. 28517 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B rood 1 x 1 mm² Artikelnr. 28524 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B wit 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 28540 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type A zwart 1 x 0,35 mm² Artikelnr. 28484 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type A grijs 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 28505 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible