Oplossingen voor hernieuwbare energie

1907 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
NYY-J zwart 5 G 35 mm² Artikelnr. 32300 Kopiëren
HELUTOP® HT M20 x 1,5 grijs (RAL 7001) (CD 6,0-12,0 mm) SZ 24 Artikelnr. 93925 Kopiëren
NYY-J zwart 1 G 16 re mm² Artikelnr. 32004 Kopiëren
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Metall Ø6,3-6,7mm Artikelnr. 805401 Kopiëren
H07RN-F zwart 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 37045 Kopiëren
H07RN-F zwart 5 G 1,5 mm² Artikelnr. 37061 Kopiëren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 4 mm² Artikelnr. 713530 Kopiëren
HELUTOP® HT M12 x 1,5 grijs (RAL 7035) (CD 3,0-6,5 mm) SZ 15 Artikelnr. 93908 Kopiëren
HELUTOP® MS-EP4 M25 x 1,5 (CD 10,0-18,0 mm) SZ 30 TL 8 Artikelnr. 905185 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB M25 x 1,5 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 97819 Kopiëren
HELUKAT® 600E CAT.7e S/FTP PVC STATIC zwart 4 x 2 x AWG 23 /1 Artikelnr. 802167 Kopiëren
NYY-J zwart 7 G 1,5 re mm² Artikelnr. 32066 Kopiëren
HELUTOP® HT M32 x 1,5 grijs (RAL 7035) (CD 15,0-21,0 mm) SZ 36 Artikelnr. 93912 Kopiëren
H07RN-F zwart 5 G 4 mm² Artikelnr. 37063 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB M12 x 1,5 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 97816 Kopiëren
H07RN-F zwart 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 37046 Kopiëren
NYY-J zwart 4 G 2,5 re mm² Artikelnr. 32045 Kopiëren
NYY-O zwart 1 x 120 rm mm² Artikelnr. 32098 Kopiëren
NYY-J zwart 3 G 4 re mm² Artikelnr. 32025 Kopiëren
HELUTOP® HT M20 x 1,5 zwart (CD 6,0-12,0 mm) SZ 24 Artikelnr. 93939 Kopiëren
NYY-J zwart 1 G 50 rm mm² Artikelnr. 32007 Kopiëren
E-BUS / KNX PE DIRECT BURIAL zwart 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 802800 Kopiëren
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv zwart 2 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 21141 Kopiëren
HELUTOP® MS-EP4 M20 x 1,5 (CD 7,5-14,0 mm) SZ 24 TL 8 Artikelnr. 905184 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible