166 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
HELUTOP® HT-Clean-EMV-AT M25 x 1,5 Artikelnr. 906924 Kopiëren
HELUTOP® HT-E NPT 1" Artikelnr. 99803 Kopiëren
HELUTOP® HT-E PG 13,5 Artikelnr. 99973 Kopiëren
HELUTOP® HT-E PG 16 Artikelnr. 99974 Kopiëren
HELUTOP® HT-E PG 9 Artikelnr. 99971 Kopiëren
HSK-INOX PG 21 (CD 13,0-18,0 mm) Artikelnr. 90377 Kopiëren
HSK-INOX-R M63 x 1,5 (CD 29,0-35,0 mm) Artikelnr. 905735 Kopiëren
HSK-INOX-R NPT 1/2" (CD 5,0-9,0 mm) Artikelnr. 905743 Kopiëren
HSK-INOX-R PG 16 (CD 7,0-12,0 mm) Artikelnr. 90219 Kopiëren
O-Ring FPM M12 x 1,5 Artikelnr. 98594 Kopiëren
O-Ring FPM M50 x 1,5 Artikelnr. 904285 Kopiëren
Roestvrij stalen pakkingbus UNI-DICHT-VK M20 x 1,5 Artikelnr. 904249 Kopiëren
Roestvrij stalen pakkingbus UNI-DICHT-VK M40 x 1,5 Artikelnr. 904252 Kopiëren
Schroefplug van roestvrij staal VS-O M63 x 1,5 Artikelnr. 905953 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M12 x 1,5 (CD 4,0 - 6,5mm) transparant Artikelnr. 904255 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M16 x 1,5 (CD 6,5 - 9,5mm) transparant Artikelnr. 904257 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M20 x 1,5 (CD 7,0 - 10,5mm) transparant Artikelnr. 904263 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M20 x 1,5 (CD 9,0 - 13,0mm) transparant Artikelnr. 904264 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M50 x 1,5 (CD 27,0 - 32,0mm) transparant Artikelnr. 904275 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M50 x 1,5 (CD 32,0 - 36,0mm) transparant Artikelnr. 904277 Kopiëren
Stalen montagebeugel BW M40 x 1,5 Artikelnr. 93724 Kopiëren
Stalen montagebeugel BW M50 x 1,5 Artikelnr. 93725 Kopiëren
HELUTOP® HT-Clean-EMV M16 x 1,5 Artikelnr. 906918 Kopiëren
HELUTOP® HT-E NPT 1/2" Artikelnr. 99801 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible