Kunststof kabelwartels voor explosiegevaarlijke omgevingen

82 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
HSK-EX-Active M20 x 1,5 zwart (CD 6,0-12,0 mm) SZ 24 Artikelnr. 908543 Kopiëren
HSK-EX-Active M16 x 1,5 zwart (CD 4,0-8,0 mm) SZ 19 Artikelnr. 908541 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX M20 x 1,5 zwart (CD 6,0-12,0 mm) TL 10 Artikelnr. 906691 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX M25 x 1,5 zwart (CD 13,0-18,0 mm) TL 10 Artikelnr. 906693 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M16 x 1,5 zwart (CD 4,0 - 10,0 mm) SZ 22 TL 10 Artikelnr. 908083 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M16 x 1,5 zwart (CD 4,0 - 8,0 mm) SZ 19 TL 10 Artikelnr. 908082 Kopiëren
HSK-EX-Active M25 x 1,5 zwart Artikelnr. 908545 Kopiëren
HSK-EX-Active M16 x 1,5 zwart (CD 5,0-10,0 mm) SZ 22 Artikelnr. 908542 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX M40 x 1,5 zwart (CD 19,0-28,0 mm) TL 10 Artikelnr. 906697 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M12 x 1,5 zwart (CD 4,0 - 6,5 mm) SZ 15 TL 10 Artikelnr. 908080 Kopiëren
HSK-EX-Active M32 x 1,5 zwart Artikelnr. 908546 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M32 x 1,5 zwart (CD 12,0 - 21,0 mm) SZ 36 TL 10 Artikelnr. 908098 Kopiëren
HSK-EX-Active M12 x 1,5 zwart Artikelnr. 908540 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX M20 x 1,5 zwart (CD 10,0-14,0 mm) TL 10 Artikelnr. 906692 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX M32 x 1,5 zwart (CD 18,0-25,0 mm) TL 15 Artikelnr. 906696 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX M63 x 1,5 zwart (CD 34,0-44,0 mm) TL 18 Artikelnr. 906700 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M25 x 1,5 zwart (CD 8,0 - 14,0 mm) SZ 27 TL 10 Artikelnr. 908091 Kopiëren
HSK-EX-Active M20 x 1,5 zwart (CD 10,0-14,0 mm) SZ 27 Artikelnr. 908544 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX M32 x 1,5 zwart (CD 15,0-21,0 mm) TL 10 Artikelnr. 906695 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M20 x 1,5 zwart (CD 6,0 - 12,0 mm) SZ 24 TL 10 Artikelnr. 908086 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M20 x 1,5 zwart (CD 6,0 - 12,0 mm) SZ 24 TL 15 Artikelnr. 908087 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M20 x 1,5 zwart (CD 4,0 - 10,0 mm) SZ 22 TL 10 Artikelnr. 908085 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M20 x 1,5 zwart (CD 4,0 - 13,0 mm) SZ 25 TL 10 Artikelnr. 908088 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M25 x 1,5 zwart (CD 9,0 - 17,0 mm) SZ 29 TL 15 Artikelnr. 908093 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible