1479 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact 45° M20 x 1,5 (1/2) Artikelnr. 11025416 Kopiëren
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact 45° M20 x 1,5 (3/8) Artikelnr. 11025415 Kopiëren
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact 45° M25 x 1,5 (3/4) Artikelnr. 11025417 Kopiëren
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact 45° M32 x 1,5 (1) Artikelnr. 11025418 Kopiëren
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact 45° M40 x 1,5 (1 1/4) Artikelnr. 11025419 Kopiëren
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact 45° M50 x 1,5 (1 1/2) Artikelnr. 11025420 Kopiëren
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact 45° M63 x 1,5 (2) Artikelnr. 11025421 Kopiëren
HELUTOP® HT-AIR-MS M12 x 1,5 (CD 4,0-7,0 mm) SZ 17 TL 8 Artikelnr. 906993 Kopiëren
HELUTOP® HT-AIR-MS M16 x 1,5 (CD 4,0-7,0 mm) SZ 17 TL 8 Artikelnr. 906994 Kopiëren
HELUTOP® HT-AIR-MS M16 x 1,5 (CD 5,0-9,0 mm) SZ 20 TL 8 Artikelnr. 906995 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1,5 (2 x 2,0 mm) Artikelnr. 905773 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1,5 (2 x 10,0 mm) Artikelnr. 905785 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M16 x 1,5 (CD 3,0-8,5 mm) SZ 22, 26 TL 16 Artikelnr. 906965 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M16 x 1,5 (CD 6,0-12,0 mm) SZ 25, 29 TL 16 Artikelnr. 906966 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M32 x 1,5 (CD 12,0-19,0 mm) SZ 40, 40 TL 18 Artikelnr. 906973 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M40 x 1,5 (CD 15,0-25,0 mm) SZ 48, 52 TL 18 Artikelnr. 906975 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M50 x 1,5 (CD 27,0-40,0 mm) SZ 70, 70 TL 18 Artikelnr. 906978 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M63 x 1,5 (CD 40,0-50,0 mm) SZ 85, 85 TL 20 Artikelnr. 906980 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M75 x 1,5 (CD 40,0-50,0 mm) SZ 85, 85 TL 20 Artikelnr. 906981 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M50 x 1,5 Artikelnr. 906964 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-EX-d M100 x 1,5 Artikelnr. 906958 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-EX-d M110 x 1,5 Artikelnr. 906982 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-EX-d M63 x 1,5 (CD 35,0-45,0 mm) Artikelnr. 906952 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-EX-d M75 x 1,5 (CD 60,0-69,0 mm) Artikelnr. 906955 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible