1479 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
PVC afdichtingsinzet KVA PG 21 / M32 x 1,5 blauw Artikelnr. 96023 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 21 / M32 x 1,5 groen Artikelnr. 96020 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 9 / M16 x 1,5 zwart Artikelnr. 96008 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M20 x 1,5 (CD 6,5 - 9,5mm) transparant Artikelnr. 904261 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M32 x 1,5 (CD 14,0 - 18,0mm) transparant Artikelnr. 904270 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M40 x 1,5 (CD 20,0 - 25,0mm) transparant Artikelnr. 904273 Kopiëren
Stalen montagebeugel BW M20 x 1,5 Artikelnr. 93721 Kopiëren
Stalen montagebeugel BW M25 x 1,5 Artikelnr. 93722 Kopiëren
Stalen montagebeugel BW M32 x 1,5 Artikelnr. 93723 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 11 / M20 x 1,5 geel Artikelnr. 903957 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 29 / M40 x 1,5 blauw Artikelnr. 903983 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 9 / M16 x 1,5 geel Artikelnr. 903954 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 9 / M16 x 1,5 zwart Artikelnr. 903956 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1,5 (2 x 9,0 mm) Artikelnr. 904041 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1,5 (3 x 7,0 mm) Artikelnr. 904038 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1,5 (3 x 9,0 mm) Artikelnr. 904042 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 36 / M50 x 1,5 (15 x 5,0 mm) Artikelnr. 904054 Kopiëren
TPV afdichtingsinzet UNI-DICHT-SIC PG 16 / M25 x 1,5 wit Artikelnr. 903946 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-MS M20 x 1,5 (CD 2x5,0 mm) Artikelnr. 904135 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-MS M32 x 1,5 (CD 2x9,0 mm) Artikelnr. 904151 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-MS PG 29 (CD 4x9,0 mm) Artikelnr. 904202 Kopiëren
UNI-DICHT-MS M40 x 1,5 (CD 20,0-25,0 mm) SZ 43 TL 8 Artikelnr. 904083 Kopiëren
UNI-DICHT-MS PG 48 (CD 39,0-44,0 mm) SZ 64 TL 10 Artikelnr. 904120 Kopiëren
Vernikkeld rond messing verloopstuk RE PG 11 / PG 7 Artikelnr. 904411 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible