1479 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
KVA-MFD-MS M40 x 1,5 (CD 6x8,0 mm) Artikelnr. 93430 Kopiëren
KVA-MS M20 x 1,5 (CD 7,0-10,5 mm) SZ 22 TL 7 Artikelnr. 90808 Kopiëren
KVA-MS M25 x 1,5 (CD 4,0-6,5 mm) SZ 27 TL 7,5 Artikelnr. 90811 Kopiëren
KVA-MS M25 x 1,5 (CD 5,0-8,0 mm) SZ 27 TL 7,5 Artikelnr. 90812 Kopiëren
KVA-MS M32 x 1,5 (CD 9,0-13,0 mm) SZ 35 TL 8 Artikelnr. 90818 Kopiëren
KVA-MS PG 21 (CD 11,5-15,5 mm) SZ 30 TL 7 Artikelnr. 90371 Kopiëren
KVA-MS PG 21 (CD 17,0-21,0 mm) SZ 30 TL 7 Artikelnr. 90373 Kopiëren
KVA-XXL-MS M90 x 2,0 (CD 65,0-75,0 mm) Artikelnr. 905961 Kopiëren
Messing vernikkelde ronde wartel STR PG 9 (CD 8,0 - 10,0 mm) Artikelnr. 90531 Kopiëren
Messing vernikkelde schroefstop VS PG 29 Artikelnr. 90626 Kopiëren
Messing vernikkelde schroefstop VS-O PG 13,5 Artikelnr. 96654 Kopiëren
Messing vernikkelde trekontlasting ZE M32 x 1,5 Artikelnr. 905881 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KM BSP 1" Artikelnr. 905872 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KVA-VK-MS M50 x 1,5 Artikelnr. 90795 Kopiëren
Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES PG 36 (CD 25,5 - 34,0 mm) Artikelnr. 90576 Kopiëren
PE schroefdraadverbinding AGDR-PE M32 x 1,5 Artikelnr. 90894 Kopiëren
PE schroefdraadverbinding AGDR-PE PG 9 Artikelnr. 96530 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 11 / M20 x 1,5 wit / rechts Artikelnr. 97396 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 16 / M25 x 1,5 geel Artikelnr. 96391 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 16 / M25 x 1,5 rood Artikelnr. 96018 Kopiëren
SD-XXL M85 x 2,0 (CD 68,0-77,0 mm) SZ 95 TL 22 Artikelnr. 905574 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M20 x 1,5 (CD 4,0 - 6,5mm) transparant Artikelnr. 904259 Kopiëren
STS-F M20 x 1,5 SZ 24, 22 TL 6 Artikelnr. 94484 Kopiëren
STS-F PG 29 SZ 40, 37 TL 8 Artikelnr. 90102 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible