Kabels voor infrastructuur en gebouwen

2269 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
NYM-O grijs 2 x 1,5 re mm² Artikelnr. 39006 Kopiëren
A-2Y(L)2Y Bd zwart 10 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34133 Kopiëren
HELUKAT® 200 CAT.5e F/UTP PVC FLEX grijs 4 x 2 x AWG 26 /7 Artikelnr. 802173 Kopiëren
HELUKAT® 1200 CAT.7e S/FTP FRNC STATIC blauw 4 x 2 x AWG 22 /1 Artikelnr. 81699 Kopiëren
HELUKAT® 1200 CAT.7A S/FTP LSZH STATIC violet 4 x 2 x AWG 23 /1 Artikelnr. 803380 Kopiëren
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranje 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34148 Kopiëren
NHXMH-O grijs 1 x 1,5 re mm² Artikelnr. 53300 Kopiëren
KH-BUS PVC STATIC groen 2 x 1,5 mm² + 2 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 81085 Kopiëren
N2XSY 6/10 kV rood 1 x 35 rm / 16 mm² Artikelnr. 32400 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 12/20 kV zwart 1 x 240 rm / 25 mm² Artikelnr. 32617 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34029 Kopiëren
NHXMH-J grijs 5 G 25 rm mm² Artikelnr. 53372 Kopiëren
NHXMH-J grijs 5 G 2,5 re mm² Artikelnr. 53367 Kopiëren
HELUKAT® 155 CAT.5e U/UTP PVC STATIC grijs 4 x 2 x AWG 24 /1 Artikelnr. 80053 Kopiëren
NYM-J grijs 1 G 1,5 re mm² Artikelnr. 39050 Kopiëren
NYM-J grijs 1 G 6 re mm² Artikelnr. 39052 Kopiëren
NYM-J grijs 7 G 1,5 re mm² Artikelnr. 39072 Kopiëren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K NTS BLACK 1 x 6 mm² Artikelnr. 17000102 Kopiëren
NHXMH-J grijs 5 G 35 rm mm² Artikelnr. 53373 Kopiëren
N2XS(F)2Y 12/20 kV zwart 1 x 630 rm / 35 mm² Artikelnr. 33092 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
HELUKAT® 300 CAT.6 U/UTP PVC STATIC grijs 4 x 2 x AWG 24 /1 Artikelnr. 802172 Kopiëren
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranje 4 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34149 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y zwart 2x12 E9/125 Artikelnr. 80188 Kopiëren
KH-BUS FRNC STATIC groen 2 x 1,5 mm² + 2 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 81447 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible